Kabelwartel HD

Artikelnummer: HD 2410.011

Compactere bouwvorm en de contramoer is al bij de levering inbegrepen.

Artikelnummer:
HD 2410.011
Uitvoering
Standaard
Voordelen
Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden
Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
Biotechnologie
Chemische industrie
Materiaal
Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600
Levering
Incl. contramoer
Afmetingen
Schroefdraad: M16 x 1,5
Voor kabel-Ø
5 ‐ 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...100 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
73072980
EAN
4028177928718
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
HD Wartel M16x1,5 (5-10) + moer 1.4305
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
VDE
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek