Compactere bouwvorm en de contramoer is al bij de levering inbegrepen.
- Bestelnr.:
- HD 2410031
- Uitvoering
- Standaard
- Voordelen
- Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
- Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
- Toepassingsgebieden
- Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
- Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
- Biotechnologie
- Chemische industrie
- Materiaal
- Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600 - Levering
- Incl. contramoer
- Afmetingen
- Schroefdraad: M25 x 1,5
- Voor kabel-Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...100 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 12K
- Type 13
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,545 kg
- Brutogewicht
- 0,548 kg
- Douanetariefnummer
- 73072980
- EAN
- 4028177928695
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- HD Wartel M25x1,5 (12-17) + moer 1.4305
- Documentatie
- Info sheet