Voor het invoeren van voorgeconfectioneerde kabels bij een wartelplaat die al aan de behuizing of kast is gemonteerd. De gedeelde wartelplaat is via verschuifbare platen met behulp van een elastisch klemprofiel af te dichten.
- Bestelnr.:
- SZ 2567400
- Product omschrijving
- Voor het invoeren van voorgeconfectioneerde kabels bij een wartelplaat die al aan de behuizing of kast is gemonteerd. De gedeelde wartelplaat is via verschuifbare platen met behulp van een elastisch klemprofiel af te dichten.
- Materiaal
- Wartelplaat: plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 436 mm
Diepte: 221 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Wartelplaat
- Afmetingen: 7
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,034 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Metalen wartelplaat, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 436x221 mm, voor wartelplaten, grootte 7
- Documentatie
- Info sheet