Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Bestelnr.: DK 7150535

Met uitsparing en borstelstrip voor kabelgeleiding.

Bestelnr.:
DK 7150535
Product omschrijving
Voor een comfortabele, eenvoudige kabelgeleiding tussen twee bereiken die door een inch-montageniveau van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld tussen het voorste en achterste bereik van het 19"-montageniveau.
Toepassingsgebieden
Voor afsluiting van en gelijktijdige kabelgeleiding in montagezones in 1 HE, 19"-montagestandaard
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Montage-uitsparing
Breedte:390 mm
Hoogte:40 mm
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,637 kg
Brutogewicht
0,7 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabeldoorvoerpaneel