Voor het opnemen van 482,6 mm (19")-netwerkcomponenten of voor het monteren van legborden en glijrails.
- Bestelnr.:
- DK 7299000
- Product omschrijving
- Voor het opnemen van 19"-netwerkcomponenten of voor het monteren van legborden, glijrails en telescooprails. 19"-boring aan de voorzijde, hartafstand tussen de boringen 465 mm, aan de achterzijde 470 mm, afgestemd op de bevestiging van patchpanels en kabelgeleidingsrails. Het bevestigingsniveau kan in het 50 mm raster worden gepositioneerd. Minimale niveauafstand 150 mm, maximale niveauafstand 350 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- Profielframe: RAL 7035
Plaat: RAL 5018 - Levering
- Torsiestijf profielframe met 19"-boring
Montagetoebehoren - Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Hoogte-eenheden
- 45 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13,899 kg
- Brutogewicht
- 14,63 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Tweede bevestigingsniveau, 500x2000x794
- Documentatie
- Handleiding