Bevestigingsframe inclusief filtermat voor de sokkelplint.
- Bestelnr.:
- DK 7581500
- Product omschrijving
- Ter afdekking van de plint in het sokkelelement. Het montageframe wordt achter de filtermat in de sokkelplint geschoven. Filterklasse G3 volgens DIN EN 779.
- Levering
- Incl. montageframe
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Brutogewicht
- 0,42 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- TS Filtermat voor sokkelelement met ventilatie, sokkelbreedte 800 mm, sokkelhoogte 100 mm, filterklasse G3
- Documentatie
- Info sheet