- Artikelnummer:
- TX 7888.200
- Uitvoering
- 1e generatie
met zichtdeur
met zijwanden
- Voordelen
- Locatievariabele kabelgeleiding
- Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius
- "Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak
- Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
- TS- en VX-compatibele toebehoren
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
IPPC-palet
19"-profielen
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 645 mm
- Uitvoering
- met zijwanden
- Design doors
- Zichtdeur, eendelig
- met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
- Uitvoering deur voorzijde
- Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Belastbaarheid
- 5.000 N
- Opmerking
- Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 139,175 kg
- Brutogewicht
- 146,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963450
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
Netwerkbehuizing TX CableNet TX CableNet met zichtdeur, 800x2000x1000 mm, 42 HE, met zijwanden, RAL 7035