Sokkelplinten worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast. Tussen twee gekoppelde kasten kan de plint ter stabilisering van de sokkelhoekstukken worden gebruikt. De 100 mm hoge plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en onderling te combineren.
- Bestelnr.:
- VX 8620036
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Diepte: = 1.200 mm
- Gewicht/VE
- 4,06 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,996 kg
- Brutogewicht
- 4,02 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922235
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-zijplint, H: 100 mm, voor D: 1200 mm, plaatstaal
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding