Lessenaaronderdelen

Bestelnr.: TP 6701500

Vier breedten en twee verschillende diepten als basis voor iedere oplossing.

Bestelnr.:
TP 6701500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing boven open
Deur, voor
Montageplaat
Bodem open voor individuele kabelinvoer
Afmetingen montageplaat (B x H)
699 mm x 625 mm
Aantal deuren
1
IK-code
IK08
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat
Protection category NEMA
NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177554085
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TP TopConsole-systeem onderdeel, 800x675x400 mm BxHxD, met deur en montageplaat, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie