- Bestelnr.:
- TP 6730410
- Product omschrijving
- Geschikt voor de montage van bedieningsbehuizingen via kastbevestiging CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Kastbevestiging CP-XL, rond, CP 6130.610. Kastkoppelingen CP-XL voor tafelmontage, CP 6528.410. Eenvoudig vastschroeven aan de onderzijde van het lessenaar-middendeel Aansluitprofiel voor CP draagarmsystemen standaard symmetrisch, andere posities door het naderhand aanbrengen van boringen mogelijk. Montage-uitsparing in het deksel van lessenaar-middendelen noodzakelijk, montage-uitsparingen afgestemd op de diverse draagarmsystemen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Geschikt voor breedte
- = 800 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,807 kg
- Brutogewicht
- 6,113 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504