Standvoet, open

Bestelnr.: CP 6215000

Standvoet open, voor het naderhand invoeren van kabels met prefab connectoren.

Bestelnr.:
CP 6215000
Product omschrijving
De gelaste alternatieven voor de standvoet, compleet. Voor het naderhand invoeren van voorgeconfectioneerde kabels met connectoren.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Belastbaarheid (statisch)
40 kg
Afmetingen
Hoogte: 1.093 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
22,936 kg
Brutogewicht
24,143 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604