Kastversteviging

Bestelnr.: CP 6143210

Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen.

Bestelnr.:
CP 6143210
Product omschrijving
Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen. Kleinere behuizingen kunnen ook zonder versteviging direct worden gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. bevestigingstoebehoren voor behuizingen en draagbuis plus 2 afdichtingen.
Support arm connection (type)
CP-L
Geschikt voor
Breedte: ≥ 300 mm
Diepte: ≥ 150 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,9 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271