- Bestelnr.:
- CP 6136000
- Uitvoering
- mobiel
- Levering
- Traverse
Dubbele zwenkwielen
Draagbuis - Belastbaarheid (statisch)
- 50 kg
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.005 mm
Diepte: 550 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,815 kg
- Brutogewicht
- 16,647 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177119352
- ECLASS 8.0
- 27182604