- Bestelnr.:
- CS 9784620
- Uitvoering
- De behuizing/kast met een breedte van 1200 mm is geschikt voor opname van twee 600 mm brede montageplaten
- Product omschrijving
- Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
- Materiaal
- aluminium AlMg3
- Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig
25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte
Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter
Regendak
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen
- Totale hoogte: 1.355 mm
Breedte regendak: 1.250 mm
Hoogte regendak: 55 mm
Diepte regendak: 450 mm
Binnenwerkse breedte: 512 mm
Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm
Binnenwerkse diepte: 349 mm
Hoogte sokkel: 100 mm
- Design Centre bar
- Zonder middenprofiel, overlappende deuren
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 3R
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- IK-code
- IK10
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 43 kg
- Brutogewicht
- 49 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177569225
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101