Netwerkbehuizing TE 8000

Bestelnr.: TE 7996888

TE 8000 IT-rack met zichtdeur, voorbereid voor de individuele interieuropbouw.

Bestelnr.:
TE 7996888
Uitvoering
met zijwanden
Voordelen
Geen behuizingsframe
Optimale toegankelijkheid
Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
Draairichting deur om te wisselen
Materiaal
Plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Montageframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar
Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, design-greep en veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten)
Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator
4 stelvoeten, M10 (meegeleverd)
4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd)
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
80 mm / 130 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Belastbaarheid
4.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
126 kg
Brutogewicht
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens