- Bestelnr.:
- CP 6513050
- Uitvoering
- open
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal, naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig.
- Materiaal
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
- Kleur
- Draagbuis: RAL 7035
- Levering
- Draagbuizen CP-L
- Lengte
- 1.000 mm
- Materiaaldikte
- 8 mm
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 85 mm
Lengte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,413 kg
- Brutogewicht
- 4,613 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177565807
- ECLASS 8.0
- 27400556