Behuizingsdelen CP-C
Bestelnr.: CP 6070000
Behuizingsdelen voor draagarmsysteem CP-C
- Bestelnr.:
- CP 6070000
- Uitvoering
- Kastkoppeling CP-C voor draagarmaansluiting CP-L Ø 130 mm
- Kleur
- RAL 7035
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,979 kg
- Brutogewicht
- 1,98 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177618756
- ECLASS 8.0
- 27400556