Draagbuis voor draagarmsysteem CP-XL
- Bestelnr.:
- CP 6050000
- Uitvoering
- open
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal, naar keuze in te korten. Gesloten kabelkanaal voor een hogere belasting en torsie. Open kabelkanaal, voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, via inklikdeksel aan te sluiten.
- Voordelen
- Open draagbuis voor het naderhand invoeren van kabels
- Scheiding tussen besturings- en voedingskabels dankzij twee kanalen
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Inklikdeksel
- Lengte
- 500 mm
- Afmetingen
- Breedte: 80 mm
Hoogte: 155 mm
Lengte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,878 kg
- Brutogewicht
- 5,135 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Documentatie
- Handleiding