Aansluitadapter CP-L Ø 130 mm op CP-L rechthoekig 120 x 65 mm

Artikelnummer: CP 6071.000

Voor de montage van bedieningsbehuizingen met draagarmuitsparing CP-L 120 x 65 mm.

Artikelnummer:
CP 6071.000
Product omschrijving
Voor de montage van bedieningsbehuizingen met draagarmuitsparing CP-L, rechthoekig 120 x 65 mm.
Materiaal
Spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 40 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,559 kg
Brutogewicht
0,56 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Databladen
Technical Data sheet