Draaischarnier met/zonder arm

Bestelnr.: CP 6016600

Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties. Behuizing hangend of steunend. Met geïntegreerde draaibereikbegrenzing. Geschikt voor behuizingen met montage-uitsparing Ø 130 mm.

Bestelnr.:
CP 6016600
Product omschrijving
Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties. Behuizing hangend of steunend. Met geïntegreerde draaibereikbegrenzing. Geschikt voor behuizingen met montage-uitsparing Ø 130 mm.
Kleur
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Belastbaarheid (statisch)
700 N
Leveringseenheid
1 st.
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Pivot with jib, for wall mounting
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens