- Bestelnr.:
- HD 4000206
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Oppervlak
- in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor het vastschroeven van de binnenkant
- Opmerking
- Per gemonteerde zijwand neemt de totale breedte van de kast toe met 25 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm - Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- HD Zijwanden systeemkast, voor HxD 2000x600 mm, roestvaststaal
Zijwanden HD voor systeemkast HD
Bestelnr.: HD 4000206
Zijwanden met een externe, blauwe siliconenafdichting. Schroefpunten bevinden zich aan de binnenzijde van het afgedichte gedeelte.