Montagebeugel voor sokkelsysteem VX

Artikelnummer: VX 5051.189

Montagebeugels voor extra stabilisatie van de VX-sokkel. De montagebeugels zijn standaard aan de voor- en achterzijde van de sokkel aangebracht. De montagebeugels zijn ook in de diepte aan te brengen.

Artikelnummer:
VX 5051.189
Materiaal
Plaatstaal
Geschikt voor
Hoogte: 200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,06 kg
Brutogewicht
1,084 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
voor sokkelsysteem, oude uitvoering