Deur voor wandkast HD

Bestelnr.: HD 5052100

Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.

Bestelnr.:
HD 5052100
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Levering
Incl. scharnieren en sluitdelen
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
2,5 kg