Sokkelelementen voor en achter, 100 mm Plaatstaal, voor TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Bestelnr.: TS 7825803

Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.

Bestelnr.:
TS 7825803
Uitvoering
Geventileerd met designplint
Product omschrijving
Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.
Materiaal
Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Afdekkappen: RAL 7035
Levering
2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 800 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,25 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177302693
ECLASS 8.0
27182003
Databladen
Technische gegevens