Sokkelelementen voor en achter, 100 mm Plaatstaal, voor TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Bestelnr.: TS 8601905

Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.

Bestelnr.:
TS 8601905
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.
Materiaal
Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Afdekkappen: RAL 7035
Levering
2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 300 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,734 kg
Brutogewicht
2,934 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177503700
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, voor kastbreedte 300 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens