Sokkelelementen voor en achter, 200 mm Plaatstaal, voor TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artikelnummer: TS 8602.100

Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken. Bij 200 mm hoge sokkelelementen bestaat één plint uit twee delen voor kabelinvoer.

Artikelnummer:
TS 8602.100
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken. Bij 200 mm hoge sokkelelementen bestaat één plint uit twee delen voor kabelinvoer.
Materiaal
Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Afdekkappen: RAL 9005
Levering
2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 1.100 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
10,148 kg
Brutogewicht
10,682 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177387331
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, voor kastbreedte 1100 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7022
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens