- Bestelnr.:
- TS 8800390
- Product omschrijving
- Voor het inhangen aan het hoekstuk van de sokkel TS 100 of 200 mm hoog
- Kleur
- RAL 7022
- Levering
- 4 dubbele zwenkwielen, 2 x met, 2 x zonder rem
- Clearande floor
- 100 mm
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 100 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 9,336 kg
- Brutogewicht
- 9,536 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
-
TS Transportwielen tbv TS Sokkel, vrije ruimte 100 mm, belastbaarheid maximaal 100 kg per dubbel zwenkwiel, RAL 7022