- Bestelnr.:
- TS 7825382
- Product omschrijving
- Willekeurig te combineren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- VE = 1 set bodemplaten incl. schuifplaat voor kabelinvoer, incl. afdichtingsband en bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Bij de maatvarianten 800 x 800 mm dient bovendien de bij de voorgemonteerde netwerkbehuizing meegeleverde bodemplaat te worden gebruikt.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 set
- Nettogewicht
- 5 kg
- Brutogewicht
- 5,18 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177302716
- ECLASS 8.0
- 27189261