Bodemplaat, meerdelig voor CS New Basic-behuizing

Bestelnr.: CS 9785511

Voor het afdichten van de bodemopening en voor het invoeren van kabels

Bestelnr.:
CS 9785511
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
2,77 kg
Brutogewicht
2,97 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261