Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen voor TS IT

Bestelnr.: DK 5502340

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Bestelnr.:
DK 5502340
Product omschrijving
Voor de complete afdekking van open bodemgroepen uit een stuk. Volledig geperforeerd. Maakt de instroom van koude lucht vanaf de bodem of de sokkel mogelijk. Met name bij kasten met rackklimatisering wordt zo de instroom van koude lucht gegarandeerd. Met borstelstrip aan de achterzijde voor een eenvoudige kabelinvoer aan de onderzijde over de gehele kastbreedte. Geïntegreerde geleiderails voor een eenvoudige opname en verwisseling van filtermatten.
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Filtermat: schuim
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,95 kg
Brutogewicht
5,34 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177707825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Bodemplaat, geventileerd met kabelinvoer achter, voor behuizing 600x1000 mm BxD, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Info sheet