- Bestelnr.:
- TS 8174235
- Voordelen
- Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement
- Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
- Aardbouten met contactvlakken
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren
- Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 600 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 13,8 kg
- Brutogewicht
- 15 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177301030
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
-
TS Schroefbare zijwanden, 1000x600 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035