Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Bestelnr.: DK 7816200

Zijwanden, afsluitbaar, plaatstaal, voor TS.

Bestelnr.:
DK 7816200
Product omschrijving
Eenvoudig aan de bovenzijde in te hangen. Vergrendeling via veiligheidssluiting nr.3524 E. Aardbouten met contactvlak.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
RAL 7035
Levering
2 zijwanden, elk met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
55,08 kg
Brutogewicht
56,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Documentatie
Handleiding