- Artikelnummer:
- DK 7824.126
- Product omschrijving
- Eenvoudig aan de bovenzijde in te hangen. Vergrendeling via veiligheidssluiting nr.3524 E. Aardbouten met contactvlak.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 zijwanden, elk met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
TS
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 600 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 17 kg
- Brutogewicht
- 18 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232228
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
-
TS Afsluitbare zijwanden, 1200x600 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E