Zijwanden, afsluitbaar, plaatstaal, voor TS.
- Bestelnr.:
- DK 7824180
- Product omschrijving
- Eenvoudig aan de bovenzijde in te hangen. Vergrendeling via veiligheidssluiting nr.3524 E. Aardbouten met contactvlak.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 zijwanden, elk met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 1.000 mm - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 24,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232365
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Documentatie
- Handleiding