- Bestelnr.:
- DK 7824560
- Product omschrijving
- Universele geleidingshulp voor netwerkbehuizingen waarin een groot aantal kabels wordt beheerd. Kan ook als scheidingswand met mogelijkheid voor het rangeren van kabels worden gebruikt. Door de bevestiging aan het binnenste niveau kunnen de kabels zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde – ook in combinatie met een zijwand – worden geleid. Montagemogelijkheid: Direct op het binnenste bevestigingsniveau van de TS 8 kast. Aan het buitenste bevestigingsniveau op systeemchassis.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,693 kg
- Brutogewicht
- 9,15 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604