- Bestelnr.:
- CS 9765150
- Product omschrijving
- Robuuste verlichting. Verticaal of horizontaal met behulp van veerklemmen in het profielframe te bevestigen of toe te passen als directe lichtbron tijdens onderhoudswerkzaamheden door het inhangen van draaibare kunststof haken. Slagvaste lampbehuizing van PMMA (polymethylmethacrylaat) beschermklasse II.
- Levering
- 2 veerklemmen
Bevestigingsmateriaal
- Nominaal vermogen
- 11 W
- Diameter
- 62 mm
- Diameter protective tube
- 38 mm
- Lengte
- 450 mm
- Length light outlet
- 195 mm
- Length protective tube
- 320 mm
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluitmogelijkheden
- Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde
- Lichtbundel
- Buislamp TC-SEL, 4-polig
- Lichtstroom
- 900 lm
- Afmetingen
- Lengte: 450 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...40 °C
- Nominale spanning
- 48 V (DC)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 64
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,03 kg
- Brutogewicht
- 1,05 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241