Montageplaat voor PK

Bestelnr.: PK 9547000

Voor individuele montage in de kast.

Bestelnr.:
PK 9547000
Product omschrijving
Voor individuele montage in de kast.
Materiaal
2,5 mm melamine-fenol gecoated hardpapier
Kleur
RAL 7035
Levering
Montageplaat
Zelfsnijdende bevestigingsschroeven
Afmetingen montageplaat (B x H)
150 mm x 90 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: PK
Breedte: = 180 mm
Hoogte: = 110 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,645 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216