Interieuropbouw

Toebehoren voor montageplaten

Montageplaat-tussenstuk, montageplaatfixeringen, multifunctionele inbouwset, inbouwset rug-aan-rug, glijrails voor montageplaat, verstevigingsprofielen, toebehoren voor deelmontageplaten, transporthandgreep.

Toebehoren voor montageplaten

Montageplaatfixering Type A, voor VX

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.

Toebehoren voor montageplaten

Montageplaatfixering Type B, voor VX

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.

Toebehoren voor montageplaten

Montageplaatfixering Type C, voor VX

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.

Toebehoren voor montageplaten

Multifunctionele inbouwset voor montageplaat VX

De montageplaat kan nog eens 20 mm naar achteren worden verplaatst of is vanaf de achterzijde in te bouwen.

Toebehoren voor montageplaten

Montageplaatfixering voor TS, VX SE

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.

Toebehoren voor montageplaten

Inbouwset voor rug-aan-rug plaatsing van montageplaten

De minimale afstand tussen de montageplaten onderling schept de voorwaarde voor een maximale opbouw van componenten op beide montageplaten.

Toebehoren voor montageplaten

Glijrail voor montageplaat VX

Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat.

Toebehoren voor montageplaten

Verstevigingsprofiel voor montageplaten voor VX, TS, VX SE

Extra horizontale versteviging voor trillingsdemping en/of het naderhand stabiliseren van brede montageplaten. Dit profiel kan als extra montagehulp voor zware componenten worden gebruikt.

Toebehoren voor montageplaten

Deelmontageplaathouder voor deelmontageplaat VX

De deelmontageplaat is met behulp van de deelmontageplaathouder 20 mm naar achteren, achter het kastframe verplaatst te monteren en vanaf de buitenzijde aan het frame te bevestigen. De deelmontageplaat is tijdens onderhoud ook vanaf de binnenzijde te...

Toebehoren voor montageplaten

Scharnierbevestiging voor deelmontageplaat VX

In combinatie met de inbouwset voor zwenkramen, klein, kan de deelmontageplaat worden voorzien van scharnieren, zodat de erachter liggende componenten tijdens servicewerkzaamheden bereikbaar zijn.

Toebehoren voor montageplaten

Inbouwset voor rug-aan-rug plaatsing van TS, SE montageplaten

Door de minimale afstand tussen de beide montageplaten, wordt bij de inbouwcomponenten aan beide zijden een maximale diepte bereikt.

Toebehoren voor montageplaten

Montageplaat-tussenstuk voor VX, TS

Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.

Toebehoren voor montageplaten

Transporthandgreep voor montageplaten voor VX, TS, VX SE

Op een willekeurige plaats aan de zijdelingse C-omzetting te monteren.

Toebehoren voor montageplaten

Scharnierbevestiging voor deelmontageplaat TS, VX SE

Voor zwenkbare bevestiging van deelmontageplaten.

Toebehoren voor montageplaten

Glijrail voor montageplaat TS

Voor het zijdelings inschuiven van montageplaten.