Glijrail voor montageplaat TS

Bestelnr.: TS 8802260

Voor het zijdelings inschuiven van montageplaten.

Bestelnr.:
TS 8802260
Product omschrijving
Voor het zijdelings inschuiven van montageplaten.
Toepassingsgebieden
Bij kastdiepte 400 mm is een montagediepte van 105 - 330 mm mogelijk
Bij kastdiepte 500 mm is een montagediepte van 105 - 430 mm mogelijk
Bij kastdiepte 600 mm is een montagediepte van 105 - 530 mm mogelijk
Bij kastdiepte 800 mm is een montagediepte van 105 - 730 mm mogelijk
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Montage van de glijrails direct aan het kastframe, in diepte verstelbaar in het 25 mm raster
Bevestiging van de montageplaat aan de glijrails met kooimoeren en schroeven
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,423 kg
Brutogewicht
1,523 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Glijrails voor montageplaat TS, voor kastbreedte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding