C-rails voor TS, VX SE

Bestelnr.: DK 7828100

Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.

Bestelnr.:
DK 7828100
Product omschrijving
Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
898 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,936 kg
Brutogewicht
3,137 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Product omschrijving
TS C-rails voor interieuropbouw tbv TS/SE, montage tussen TS 8 frame, voor kastbreedte-/diepte 1000 mm, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Info sheet