TS montagerail 17 x 17 mm voor TS

Bestelnr.: SV 9673983

Voor het maken van een hulpconstructie voor het afschotten van de railruimte en als montageframe voor lichte en middelzware belasting.

Bestelnr.:
SV 9673983
Product omschrijving
Montageprofiel met TS-raster aan drie zijden. Geschikt voor het realiseren van een hulpconstructie t.b.v. het afscheiden van de railkoperruimte, individuele toepassing als montageframe voor lichte en middelzware belastingen, bevestiging aan het binnenste of buitenste montageniveau van de TS 8 kast.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Lengte
787,5 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650 ‐ = 800
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
3,72 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177576933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TS montagerail 17x17 mm, L=787,5 mm, plaatstaal, verzinkt