Interieuropbouw

Bevestigingsplaten en montagebeugels

Voor universele bevestiging aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm raster.

Bevestigingsplaten en montagebeugels

Bevestigingsplaat

De montageplaten kunnen worden gebruikt voor verdere uitbouwmogelijkheden in de kast.

Bevestigingsplaten en montagebeugels

Bevestigingsplaat met geïntegreerd omegaprofiel

Schroefbaar, met geïntegreerde montagerail voor directe bevestiging van componenten zoals toerentalregeling, thermostaat en hygrostaat.

Bevestigingsplaten en montagebeugels

Montagebeugel

Schroefbaar aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm raster.

Bevestigingsplaten en montagebeugels

Montagebeugel voor interieuropbouw

Voor de horizontale en verticale inbouw van systeemchassis en montageprofielen. Comfort-Panel vanaf een inbouwdiepte van 74 mm of Optipanel vanaf een inbouwdiepte van 100 mm. Met de montagebeugel is de systeemverlichting LED in combinatie met de rail...

Bevestigingsplaten en montagebeugels

Montageclips voor montagerails

Voor snelle en betrouwbare bevestiging van kabelgoten, montageplaten, profielen of montagerails 35/7,5 en 35/15 volgens EN 60 715.