- Artikelnummer:
- HP 3659.620
- Product omschrijving
- Montage aan de toetsenbordschuiflade naar keuze links, rechts of voor (uitklapbaar). Kan na gebruik in de toetsenbordschuiflade worden teruggeklapt. Kan alleen in combinatie met 19"-toetsenborden met een toetshoogte van max. 39 mm worden toegepast (bestelnr. RP 9911.396).
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingstoebehoren
- Inbouwmogelijkheden
- Montage rechts/links
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Brutogewicht
- 0,76 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261