Aansluitelement voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2368010

Naar keuze voor buis en wand-/vloermontage, met afsluitdeksel voor optische elementen.

Bestelnr.:
SG 2368010
Uitvoering
voor wand-/vloermontage
Product omschrijving
Naar keuze voor buis en wand-/vloermontage. Schroefklemmen in het aansluitelement. Met afsluitdeksel voor optische elementen. Aanrakingsveilig volgens VDE.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kleur
Zwart
Diameter
70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
250 V AC
Signal pillar
Modulair
Afmetingen
Hoogte: 43 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Nominale spanning
12 V - 240 V (AC/DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,123 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177219915
ECLASS 8.0
27371232
Product omschrijving
SZ Aansluitelement, voor wand-/vloermontage, behuizing van polyamide, zwart, IP54
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR
Documentatie
Quick guide