- Bestelnr.:
- SZ 2563450
- Uitvoering
- tweedelig
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Bij de inbouw in kasten met een breedte van > 760 mm zijn 2 LE nodig
- Afmetingen
- Breedte: 447 mm
Diepte: 149 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Geschikt voor bestelnr.
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Wartelplaat
- Afmetingen: 3
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
-
SZ Metalen wartelplaat, tweedelig, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 447x149 mm, voor wartelplaten grootte 3