Bodemplaat voor TP

Bestelnr.: CM 5001222

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.

Bestelnr.:
CM 5001222
Product omschrijving
Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor een grotere stabiliteit en universele kabelinvoer is de bodemopening bij behuizingsbreedten van 1000, 1200 en 1600 mm in de breedte gedeeld en kan met verschillende bodemplaten worden afgedekt.
De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
Afmetingen
Diepte: 250 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TS
CM
TP
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,54 kg
Brutogewicht
1,64 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177523265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
CM Bodemplaat tbv CM/TS-IT-kasten, modulair, D=250 mm, voor kastbreedte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet