Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.
- Bestelnr.:
- TE 7526800
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.
- Toepassingsgebieden
- Neem voor een passende selectie van de moduulplaat het volgende in acht:
- Kastbreedte minus 150 mm
- Kastdiepte minus 50 mm
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 650 mm
Diepte: 200 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TE
Breedte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,523 kg
- Brutogewicht
- 1,723 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177196582
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TE Bodemplaatmodule gesloten, voor kastbreedte 800 mm, D=200 mm, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Info sheet