Moduulplaat voor TE

Bestelnr.: TE 7526820

Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.

Bestelnr.:
TE 7526820
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.
Toepassingsgebieden
Neem voor een passende selectie van de moduulplaat het volgende in acht:
Kastbreedte minus 150 mm
Kastdiepte minus 50 mm
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Afmetingen
Breedte: 650 mm
Diepte: 750 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TE
Breedte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,845 kg
Brutogewicht
5,1 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177196605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TE Bodemplaatmodule gesloten, voor kastbreedte 800 mm, D=750 mm, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Info sheet