Rangeerbeugel, kunststof

Bestelnr.: DK 7228035

Voor flexibele kabelgeleiding, twee materialen, drie mate, bevestiging op 482,6 mm (19")-kast en zwenkraamprofiel, aan patch-panels, aan Data Rack en componenten met 25 mm DIN-raster.

Bestelnr.:
DK 7228035
Uitvoering
polycarbonaat: Variabele bevestigingsmogelijkheid. Bij montage onder een hoek van 45° kan de kabelgeleidingsbeugel aan een 1 HE-panel worden bevestigd.
Product omschrijving
Voor een flexibele kabelgeleiding. Uitgevoerd in twee materiaalsoorten en drie afmetingsvarianten. Bevestigingsmogelijkheid aan 19"-behuizingen en -zwenkraamframes van netwerkbehuizingen, aan alle patchpanels, het Data Rack alsmede aan alle componenten in het 25 mm DIN-raster.
Materiaal
Polycarbonaat
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Hoogte: 50 mm
Diepte: 95 mm
Geschikt voor
Breedte: 482,6 mm
Geschikt voor breedte
482,6 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,23 kg
Brutogewicht
0,291 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Rangeerbeugel, kunststof, 95x50x