- Bestelnr.:
- DK 7111210
- Uitvoering
- Gebogen bevestiging: Voor profielen en montageframes. Horizontale, op betreffende HE afgestemde kabelgeleiding voor het verdelerniveau.
- Product omschrijving
- Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.
- Toepassingsgebieden
- Voor horizontale kabelgeleiding binnen het verdelerniveau. Dankzij hun open bevestigingsboring kunnen zij altijd – ook achteraf – op de 19"-systeemboring van het montageniveau worden geschoven en met de beschikbare bevestigingsschroeven van de inbouwcomponenten worden vastgezet.
- Materiaal
- Draagelement: plaatstaal
Kabelgeleidingsroeden, verbindingskammen: kunststof UL 94-V0
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Rangeerogen
Verbindingskammen
- Number connection combs
- 5
- Opmerking
- Grootte van de individuele kamers (HxD) ca. 34 x 100 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 1,08 kg
- Brutogewicht
- 1,18 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177519534
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
0